Kylmäaineen jakaja, RD 27, 3 kpl, 5 mm
069G2311
Tyyppimerkintä: RD27-H05-H03, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 3, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 5
069G2311
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 3 kpl |
| Rungon koko | 27 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 21-62 -1 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 5.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 27 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD27-H05-H03 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/16 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 98.12 Gram |
| Nettopaino | 98.04 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |