Danfoss logo
RD33_069G201406

Kylmäaineen jakaja, RD 33, 6 kpl, 6 mm

069G201406

Tyyppimerkintä: RD33-B06-B06, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 6, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-B06-B06 Ref. Distributor I/24
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä6 kpl
Rungon koko33
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrod0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-62 -1
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]6.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]16.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 33
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD33-B06-B06
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]6.00 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino342.12 Gram
Nettopaino342.04 Gram
Määrä0.12 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422042303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm