Kylmäaineen jakaja, RD 33, 8 kpl, 6 mm
069G101308
Tyyppimerkintä: RD33-A06-A08, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 8, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 6
069G101308
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | UL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reikien lukumäärä | 8 kpl |
| Rungon koko | 33 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD 33-49 -1 |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 6.00 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 12.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Kylmäaineen jakajat |
| Tuotetyyppi | RD 33 |
| Tuotteen nimi | Kylmäaineen jakaja |
| Tyyppimerkintä | RD33-A06-A08 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon koko [mm] | 5.00 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 148.12 Gram |
| Nettopaino | 144.04 Gram |
| Määrä | 0.12 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |