Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Kylmäaineen jakaja, RD 21, 3 kpl, 5 mm

069G000603

Tyyppimerkintä: RD21-A05-A03, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 3, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 5
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä3 kpl
Rungon koko21
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-62 -2
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]5.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 21
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD21-A05-A03
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]5.00 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.048 Kilogram
Nettopaino0.04 Kilogram
Määrä0.012 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm