Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Kylmäaineen jakaja, RD 21, 2 kpl, 5 mm

069G000602

Tyyppimerkintä: RD21-A05-A02, Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Reikien lukumäärä: 2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Suuttimen koko [mm]: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien lukumäärä2 kpl
Rungon koko21
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote069G110302
SCIP-asiakirjan nrod0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiRD 21-62 -1
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]5.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJUOTOS, ODM
TuoteryhmäKylmäaineen jakajat
TuotetyyppiRD 21
Tuotteen nimiKylmäaineen jakaja
TyyppimerkintäRD21-A05-A02
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]5.00 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino59 Gram
Nettopaino47.04 Gram
Määrä0.302 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm