Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D2400-R, Teollisuuspakkaus
021U2128
Nimellisteho R410A [kW]: 50, Suunnittelupaine [MPa]: 1, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 110
021U2128
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustangon materiaali | Alumiini |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | UL |
| Kelan korkeus [in] | 40.39 in |
| Kelan korkeus [mm] | 1025.9 mm |
| Kelan pituus [in] | 73.640 in |
| Kelan pituus [mm] | 1870.5 mm |
| Kelan syvyys [in] | 1.26 in |
| Kelan syvyys [mm] | 32.0 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | 30% PG |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 230 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 104 °F |
| Liitäntämateriaali | Alumiini |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Ilman nopeus = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Ilman nopeus = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Nimellisteho R410A [kW] | 50.00 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 14.20 TR |
| Osanumero | DF9001 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Putkien määrä [kpl] | 100 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Ripojen väli [mm] | 1.20 mm |
| Runkomateriaali | Alumiini |
| Sisäinen tilavuus [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Sisäinen tilavuus [in3] | 665.2 in³ |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Freecooling |
| Suunnittelupaine [MPa] | 1.0 MPa |
| Suunnittelupaine [psig] | 145 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MCHE D2400-R |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.] | 72 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.] | 162 °F |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 32.5 Kilogram |
| Nettopaino | 25.182 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |