Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D2000-C, Teollisuuspakkaus

021U2100

Nimellisteho R410A [kW]: 60.3, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACPEDUL
Hyväksyntä nimiCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kelan korkeus [in]41.67 in
Kelan korkeus [mm]1058.3 mm
Kelan pituus [in]78.740 in
Kelan pituus [mm]2000.0 mm
Kelan syvyys [in]1.00 in
Kelan syvyys [mm]25.4 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lämpötila-alue [°C] [maks.]121 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa23 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII I/23
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minYmpäristön lämpöt. =95 °FDelta t = 21,6 °FAlijäähdytys =9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sYmpäristön lämpöt.= 35 °CDelta t = 12 °CAlijäähdytys = 5 °C
Nimellisteho R410A [kW]60.30 kW
Nimellisteho R410A [TR]17.15 TR
OsanumeroDF0321E
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Putkien määrä [kpl]102
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021U1305
Sisäinen tilavuus [cm3]6100.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]372.0 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueJäähdytin
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]25.40 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE D2000-C
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]22.20 mm
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino35.227 Kilogram
Nettopaino29.295 Kilogram
Määrä0.138 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162599501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm