Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D2000-C, Monipakkaus

021U1305

Nimellisteho R410A [kW]: 60.3, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACPEDUL
Kelan korkeus [in]41.67 in
Kelan korkeus [mm]1058.3 mm
Kelan pituus [in]78.740 in
Kelan pituus [mm]2000.0 mm
Kelan syvyys [in]1.00 in
Kelan syvyys [mm]25.4 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nimellisteho R410A [kW]60.30 kW
Nimellisteho R410A [TR]17.15 TR
OsanumeroDF0321E
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Putkien määrä [kpl]102
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021U2100
Sisäinen tilavuus [cm3]6100.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]372.0 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueJäähdytin
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]25.40 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE D2000-C
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]22.20 mm
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino42.133 Kilogram
Nettopaino29.295 Kilogram
Määrä123.143 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm