Danfoss logo
021U1295

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1800-C, Monipakkaus

021U1295

Nimellisteho R410A [kW]: 37.2, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACPEDUL
Hyväksyntä nimiCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kelan korkeus [in]47.74 in
Kelan korkeus [mm]1212.5 mm
Kelan pituus [in]42.280 in
Kelan pituus [mm]1074.0 mm
Kelan syvyys [in]1.00 in
Kelan syvyys [mm]25.4 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lämpötila-alue [°C] [maks.]121 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071E PEDII M/8
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minYmpäristön lämpöt. =95 °FDelta t = 21,6 °FAlijäähdytys =9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sYmpäristön lämpöt.= 35 °CDelta t = 12 °CAlijäähdytys = 5 °C
Nimellisteho R410A [kW]37.20 kW
Nimellisteho R410A [TR]10.58 TR
OsanumeroDF0071E
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Putkien määrä [kpl]126
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021U1527
Sisäinen tilavuus [cm3]2790.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]170.3 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueIlmastoinnin jäähdytysJäähdytinJäähdytys
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]22.20 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE D1800-C
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD1800-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]22.20 mm
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.883 Kilogram
Nettopaino18.2 Kilogram
Määrä75.327 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162525685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm