Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1700-C, Teollisuuspakkaus

021U1529

Nimellisteho R410A [kW]: 24.3, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäEACPEDUL
Hyväksyntä nimiCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kelan korkeus [in]25.16 in
Kelan korkeus [mm]639.1 mm
Kelan pituus [in]52.130 in
Kelan pituus [mm]1324.0 mm
Kelan syvyys [in]1.00 in
Kelan syvyys [mm]25.4 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII I/12
Nesteryhmä12
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nimellisteho R410A [kW]24.30 kW
Nimellisteho R410A [TR]6.91 TR
OsanumeroDF0091E
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Ominaisuudet
Arvo
Putkien määrä [kpl]65
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021U1297
Sisäinen tilavuus [cm3]1630.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]99.5 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueIlmastoinnin jäähdytysJäähdytinJäähdytys
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]15.88 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE D1700-C
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD1700-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Ulostulon koko [mm]12.70 mm
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16.096 Kilogram
Nettopaino11.8 Kilogram
Määrä0.065 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162525784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm