Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE C125, Teollisuuspakkaus

021Z0746

Nimellisteho R410A [kW]: 36.9, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HuollettavissaEi
Kelan korkeus [in]35.95 in
Kelan korkeus [mm]913.1 mm
Kelan pituus [in]55.120 in
Kelan pituus [mm]1400.0 mm
Kelan syvyys [in]1.00 in
Kelan syvyys [mm]25.4 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°C] [maks.]121 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nimellisteho R410A [kW]36.90 kW
Nimellisteho R410A [TR]10.49 TR
OsanumeroDF0061
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Ominaisuudet
Arvo
Putkien määrä [kpl]96
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021Z0646
Sisäinen tilavuus [cm3]2462.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]150.2 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueIlmastoinnin jäähdytys
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]22.20 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE C125
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ulostulon koko [mm]15.88 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.167 Kilogram
Nettopaino14.899 Kilogram
Määrä1.75 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm