Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE C125, Teollisuuspakkaus
021Z0744
Nimellisteho R410A [kW]: 13.4, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121
021Z0744
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustangon materiaali | Alumiini |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kelan korkeus [in] | 25.59 in |
| Kelan korkeus [mm] | 649.9 mm |
| Kelan pituus [in] | 29.530 in |
| Kelan pituus [mm] | 750.0 mm |
| Kelan syvyys [in] | 1.00 in |
| Kelan syvyys [mm] | 25.4 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R410A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 121 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 250 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Ilman nopeus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Ilman nopeus = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Nimellisteho R410A [kW] | 13.40 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 3.81 TR |
| Osanumero | DF0041 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Putkien määrä [kpl] | 68 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Ripojen väli [mm] | 1.10 mm |
| Runkomateriaali | Alumiini |
| Samankaltainen tuote | 021Z0644 |
| Sisäinen tilavuus [cm3] | 1270.000 cm³ |
| Sisäinen tilavuus [in3] | 77.5 in³ |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Ilmastoinnin jäähdytys |
| Suunnittelupaine [MPa] | 4.5 MPa |
| Suunnittelupaine [psig] | 653 psig |
| Syöttöaukon koko [mm] | 15.88 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MCHE C125 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ulostulon koko [mm] | 15.88 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.] | 72 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.] | 162 °F |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.501 Kilogram |
| Nettopaino | 5.862 Kilogram |
| Määrä | 0.929 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |