Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE C125, Teollisuuspakkaus
021U0746
Nimellisteho R410A [kW]: 36.9, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121
021U0746
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustangon materiaali | Alumiini |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kelan korkeus [in] | 35.95 in |
| Kelan korkeus [mm] | 913.1 mm |
| Kelan pituus [in] | 55.120 in |
| Kelan pituus [mm] | 1400.0 mm |
| Kelan syvyys [in] | 1.00 in |
| Kelan syvyys [mm] | 25.4 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R410A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 121 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 250 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/6 |
| Nesteryhmä | II |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Alijäähdytys =9 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Alijäähdytys = 5 °C |
| Nimellisteho R410A [kW] | 36.90 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 10.49 TR |
| Osanumero | DF0061 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Putkien määrä [kpl] | 96 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Ripojen väli [mm] | 1.10 mm |
| Runkomateriaali | Alumiini |
| Samankaltainen tuote | 021U0646 |
| Sisäinen tilavuus [cm3] | 2490.000 cm³ |
| Sisäinen tilavuus [in3] | 151.9 in³ |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Ilmastoinnin jäähdytys |
| Suunnittelupaine [MPa] | 4.5 MPa |
| Suunnittelupaine [psig] | 653 psig |
| Syöttöaukon koko [mm] | 22.20 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MCHE C125 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ulostulon koko [mm] | 15.88 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.] | 72 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.] | 162 °F |
| Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14.583 Kilogram |
| Nettopaino | 14.578 Kilogram |
| Määrä | 32.502 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |