Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE C116, Teollisuuspakkaus

021U0642

Nimellisteho R410A [kW]: 6.3, Suunnittelupaine [MPa]: 4.5, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennustangon materiaaliAlumiini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Kelan korkeus [in]16.70 in
Kelan korkeus [mm]424.3 mm
Kelan pituus [in]24.170 in
Kelan pituus [mm]614.0 mm
Kelan syvyys [in]0.63 in
Kelan syvyys [mm]16.0 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR410A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]250 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24
Nimellisteho lauhd. [IMP]Ilman nopeus = 492 ft/minYmpäristön lämpöt. =95 °FDelta t = 21,6 °FAlijäähdytys =9 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Ilman nopeus = 2,5 m/sYmpäristön lämpöt.= 35 °CDelta t = 12 °CAlijäähdytys = 5 °C
Nimellisteho R410A [kW]6.30 kW
Nimellisteho R410A [TR]1.78 TR
OsanumeroDF0021
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Putkien määrä [kpl]44
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Ripojen väli [mm]1.10 mm
RunkomateriaaliAlumiini
Samankaltainen tuote021U0742
Sisäinen tilavuus [cm3]370.000 cm³
Sisäinen tilavuus [in3]22.6 in³
Sisältää paristotNo
SovellusalueIlmastoinnin jäähdytys
Suunnittelupaine [MPa]4.5 MPa
Suunnittelupaine [psig]653 psig
Syöttöaukon koko [mm]12.70 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMCHE C116
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ulostulon koko [mm]9.52 mm
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [maks.]72 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°C] [min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [maks.]162 °F
Ympäristön lämpötila, käyttö [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.042 Kilogram
Nettopaino1.989 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.177 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm