Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0_015D0009

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 8.0

015D0009

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 21.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaEACRoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]21.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]311 psig
Material DescriptionHE8,0 LÄMMÖNVAIHDIN
Max. testipaine [bar]32.0 bar
Max. testipaine [psig]464.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR513A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-asiakirjan tuotenimiHE 0.5 - 8.0
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [mm]42.00 mm
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiHE 8.0
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPutki putkessa lämmönvaihdin
Ulostulon koko [mm]16.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.68 Kilogram
Nettopaino2.33 Kilogram
Määrä4.724 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422024415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm