Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 1.0

015D0004

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaEACRoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]507 psig
Material DescriptionHE1.0 LÄMMÖNVAIHDIN 5/8" J.
Max. testipaine [bar]52.0 bar
Max. testipaine [psig]754.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR513A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-asiakirjan tuotenimiHE 0.5 - 8.0
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiHE 1.0
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPutki putkessa lämmönvaihdin
Ulostulon koko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.565 Kilogram
Nettopaino0.52 Kilogram
Määrä0.562 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422006053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm