Putki putkessa lämmönvaihdin, HE 0.5
015D0001
Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 35
015D0001
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaEACRoHSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 507 psig |
| Material Description | HE0,5 LÄMMÖNVAIHDIN 6x12MM JUOT. |
| Max. testipaine [bar] | 52.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 754.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R513A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HE 0.5 - 8.0 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 12.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | HE 0.5 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Putki putkessa lämmönvaihdin |
| Ulostulon koko [mm] | 6.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -60 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.34 Kilogram |
| Nettopaino | 0.319 Kilogram |
| Määrä | 0.296 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422001355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |