Danfoss logo
Pic. T

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE HDW44-C, Levyjen määrä: 18

111B6620

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoG1
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoG1
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä18
Levyn kuvioDW
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-18
Model No.DW44
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316TI
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiSovitin
Q1 liitäntäkokoalueQB6.2
Q2 liit.tyyppiSovitin
Q2 liitäntäkokoalueQB6.2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/4B
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueT8.2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE HDW44-C
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.642 Kilogram
Nettopaino4.2 Kilogram
Määrä10.14 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424644901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm