Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CZ, Levyjen määrä: 56-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CZ, Levyjen määrä: 56

111H1285

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoL1"1/4
H2 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoL1"1/4
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH12.2
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCEEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä56
Levyn kuvioZ
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL1
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueL1
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH5/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H62L-CZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH62L-CZ

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.24 Kilogram
Nettopaino9.74 Kilogram
Määrä25.137 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm