Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 120

111B8604

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG External thread connection
H1 liitäntäkokoG1"1/2
H2 liit.tyyppiG External thread connection
H2 liitäntäkokoG1"1/2
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCEEACUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä120
Levyn kuvioZ
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-120
Model No.62
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiG Internal thread connection
Q1 liitäntäkokoalueN1/2K
Q2 liit.tyyppiG Internal thread connection
Q2 liitäntäkokoalueN1/2K
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH7/8E
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalue1"5/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaCondenser
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE H62L-CZ
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäH62L-CZ
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.9 Kilogram
Nettopaino18.7 Kilogram
Määrä35.721 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255009054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm