Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CZ, Levyjen määrä: 46

111B8366

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä46
Levyn kuvioZ
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-46
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1 1/4"-1 1/8"
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1 1/4"-1 1/8"
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8T
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH5/8"
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H62L-CZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.49 Kilogram
Nettopaino8.34 Kilogram
Määrä6.646 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162897072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm