Danfoss logo
H48T-CH

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H48T-CH, Levyjen määrä: 26

111B7560

Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH7/8E
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH7/8E
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCEEACPEDUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Levyjen määrä26
Levyn kuvioH
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]2030 psi
Mallinro48
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG External thread-solder in
Q1 liitäntäkokoalueG1"-7/8"
Q2 liit.tyyppiG External thread-solder in
Q2 liitäntäkokoalueG1"-7/8"
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H48T-CH
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.79 Kilogram
Nettopaino8.64 Kilogram
Määrä14.1 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm