Danfoss logo
H48T-CH

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H48T-CH, Levyjen määrä: 80

111B7540

Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
HyväksyntäASEACPEDUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Levyjen määrä80
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Model No.48
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG External thread-solder in
Q1 liitäntäkokoalueG1"-7/8"
Q2 liit.tyyppiG External thread-solder in
Q2 liitäntäkokoalueG1"-7/8"
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H48T-CH
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH48T-CH
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
Bruttopaino18.65 Kilogram
Nettopaino18.5 Kilogram
Määrä19.834 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162800386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm