Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H39L-EZU, Levyjen määrä: 76
111H1273
Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111H1273
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | Null |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | Null |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCEEACUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 76 |
| Levyn kuvio | EZU |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-76 |
| Model no. | 39 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | k38.6 |
| Q2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | k38.6 |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1/2 |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1/2D |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Höyrystin |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE H39L-EZU |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | H39L-EZU |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.7 Kilogram |
| Nettopaino | 6.9 Kilogram |
| Määrä | 12.292 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255296461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |