Danfoss logo
Pic. AB

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H39L-EZU, Levyjen määrä: 36

111H0046

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoL1
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoL1
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCEEACUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä36
Levyn kuvioEZU
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-36
Model No.39
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/2
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1/2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H39L-EZU
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH39L-EZU
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.5 Kilogram
Nettopaino4 Kilogram
Määrä12.345 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255091103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm