Danfoss logo
Pic. AB

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H39L-EZU, Levyjen määrä: 90

111B9144

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
HyväksyntäASCEEACUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä90
Levyn kuvioEZU
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Model No.39
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH1"3/8
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH1"3/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/2
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H39L-EZU
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH39L-EZU
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.609 Kilogram
Nettopaino7.88 Kilogram
Määrä16.54 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm