Danfoss logo
Pic. AB

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H39L-EZU, Levyjen määrä: 46

111B8949

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiSovitin
H1 liitäntäkokoQB7.93
H2 liit.tyyppiSovitin
H2 liitäntäkokoQB7.93
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH5/8A
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH5/8F
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACPEDUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä46
Levyn kuvioEZU
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Mallinro39
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN3/4K
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN3/4K
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H39L-EZU
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.861 Kilogram
Nettopaino4.711 Kilogram
Määrä10.665 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm