Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 40

111B8656

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä40
Levyn kuvioEZU
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-40
Model no.39
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiG External thread connection
Q1 liitäntäkokoalueL1R
Q2 liit.tyyppiG External thread connection
Q2 liitäntäkokoalueL1R
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH3/8T
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätWith distributor
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE H39L-EZU
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäH39L-EZU
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.5 Kilogram
Nettopaino4.3 Kilogram
Määrä10.665 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255023289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm