Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 90

111B8038

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiAdapter
H1 liitäntäkokoQB9.2A
H2 liit.tyyppiAdapter
H2 liitäntäkokoQB9.2A
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä90
Levyn kuvioEZU
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Model No.39
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiG External thread connection
Q1 liitäntäkokoalueG1"1/4
Q2 liit.tyyppiG External thread connection
Q2 liitäntäkokoalueG1"1/4
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH1/2
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH1C
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätWith distributor
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE H39L-EZU
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.1 Kilogram
Nettopaino7.88 Kilogram
Määrä13.651 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255001997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm