Danfoss logo
Pic. N45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H30L-C, Levyjen määrä: 52

111B6763

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäEACKRAIAPEDRoHSUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä52
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]48.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Model No.30
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1"
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1"
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/4B
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1/2R
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud;Feet;Lift
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H30L-C
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.84 Kilogram
Nettopaino4.69 Kilogram
Määrä8.806 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm