Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H30L-C, Levyjen määrä: 42
111B6505
Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B6505
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | Null |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | Null |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 42 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 48.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-42 |
| Model No. | 30 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | H7/8F |
| Q2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | H7/8F |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Lauhdutin |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE H30L-C |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | H30L-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.217 Kilogram |
| Nettopaino | 3.96 Kilogram |
| Määrä | 8.288 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |