Danfoss logo
Pic. N30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H30-C, Levyjen määrä: 26

021H4168

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä26
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa54 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-26(I/54)
Model no.30
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1"
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1"
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8F
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1/4B
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H30-C
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH30-C
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
Bruttopaino3 Kilogram
Nettopaino2.56 Kilogram
Määrä5.333 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428657242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm