Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118L-EZ, Levyjen määrä: 82-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118L-EZ, Levyjen määrä: 82

111H1173

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoT60.3
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoT60.3
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä82
Levyn kuvioZ
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Model No.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/4
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"5/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H118L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.8 Kilogram
Nettopaino29.8 Kilogram
Määrä113.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm