Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118L-EZ, Levyjen määrä: 66-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118L-EZ, Levyjen määrä: 66

111H0887

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoT76.1
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoT76.1
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH1"1/8
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH2"1/8
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
Levyjen määrä66
Levyn kuvioZ
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-66
Model No.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H118L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino28 Kilogram
Nettopaino25.4 Kilogram
Määrä69.12 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255267386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm