Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D62, Levyjen määrä: 74

111H0989
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
H1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoN1/2
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoH7/8
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
Levyjen määrä74
Levyn kuvioM
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62-74
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH7/8
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1"3/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"3/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D62
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.25 Kilogram
Nettopaino13.65 Kilogram
Määrä45.114 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255274643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm