Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D62, Levyjen määrä: 70

111B3521

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä70
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62-70
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue1"5/8 in
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue1"5/8 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1"3/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1"3/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D62
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.25 Kilogram
Nettopaino13.1 Kilogram
Määrä31.752 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424241896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm