Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D62, Levyjen määrä: 80

021H0895
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä80
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62-80 (STDPG)
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiUlkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 liit.tyyppiUlkoinen liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 liit.tyyppiUlkoinen liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D62
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.456 Kilogram
Nettopaino14.52 Kilogram
Määrä18.975 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424273521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm