Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D62L-H, Levyjen määrä: 36

021H0859

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä36
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-36 (STDPG)
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiUlkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 liit.tyyppiUlkoinen liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 liit.tyyppiUlkoinen liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueG1 1/4 - 1 1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaNull
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D62L-H
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD62L-H
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
Bruttopaino9.653 Kilogram
Nettopaino8.57 Kilogram
Määrä23.814 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424273880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm