Danfoss logo
Pic. M30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D22, Levyjen määrä: 26

111H0500

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä26
Levyn kuvioM
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model no.22
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH5/8
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH5/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D22
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD22
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.05 Kilogram
Nettopaino1.75 Kilogram
Määrä9.924 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm