Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118-H, Levyjen määrä: 80

111H0866

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
China RoHS exemption clauseNo
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
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä80
Levyn kuvioH
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-80
Model no.118
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK1.5
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK1.5
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueK1.5
Q4 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q4 liitäntäkokoalueK1.5
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaNull
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118-H
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118-H
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino29.5 Kilogram
Nettopaino26.7 Kilogram
Määrä60.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255264378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm