Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118-E, Levyjen määrä: 156

111B9147

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä156
Levyn kuvioEM
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-156
Model No.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH1"5/8
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH7/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1"1/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2"1/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118-E
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118-E
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino52 Kilogram
Nettopaino46.5 Kilogram
Määrä118.854 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255152750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm