Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134
111B8606
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111B8606
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | Null |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | Null |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Juotosmateriaali | Copper brazing |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 134 |
| Levyn kuvio | M |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D118-134 |
| Model no. | 118 |
| Pakkaustapa | Single pack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q1 liitäntäkokoalue | 2"VIC |
| Q2 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q2 liitäntäkokoalue | 2"VIC |
| Q3 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q3 liitäntäkokoalue | 2"VIC |
| Q4 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q4 liitäntäkokoalue | 2"VIC |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Null |
| Toiminta | Universal |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MPHE D118 |
| Tuotteen nimi | Micro Plate heat exchanger |
| Tyyppimerkintä | D118 |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 41 Kilogram |
| Nettopaino | 40.8 Kilogram |
| Määrä | 113.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |