Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118, Levyjen määrä: 30

021H5753
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä30
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 304
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-30
Model no.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueG2''
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueG2''
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueH1''1/8J
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueH1''1/8J
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118
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
Bruttopaino13.9 Kilogram
Nettopaino13.75 Kilogram
Määrä31.122 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424347871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm