Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118, Levyjen määrä: 110

021H5641
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä110
Levyn kuvioM
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-110
Model no.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH1"5/8K
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH1"5/8K
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1"5/8K
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue2"1/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapultti
ToimintaUniversal
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118
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
Bruttopaino34.7 Kilogram
Nettopaino34.55 Kilogram
Määrä115.02 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424348489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm