Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118-E, Levyjen määrä: 200

021H5628

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
H3 liitäntäkoko1"1/8
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkoko2"1/8
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä200
Levyn kuvioEM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionDel-Heat Exchanger D118-E-200
Model no.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueR2"
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueR2"
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118-E
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118-E
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
Bruttopaino58.1 Kilogram
Nettopaino57.95 Kilogram
Määrä155.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424348588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm