Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE D118-E, Levyjen määrä: 56

021H2713

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä56
Levyn kuvioEM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-56
Model no.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1 1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1 1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue7/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1 5/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE D118-E
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäD118-E
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
Bruttopaino21.09 Kilogram
Nettopaino20.94 Kilogram
Määrä34.668 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424270773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm