Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-EZ-B, Levyjen määrä: 54

111B2091

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä54
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-54
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue1"5/8 in
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue1"5/8 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue5/8 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1"1/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C62L-EZ-B
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC62L-EZ-B
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
Bruttopaino10.85 Kilogram
Nettopaino10.7 Kilogram
Määrä29.106 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424244378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm