Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-EZ-B, Levyjen määrä: 38

111B2085

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiSovitin
H1 liitäntäkokoQB9.2A
H2 liit.tyyppiSovitin
H2 liitäntäkokoQB9.2A
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkoko5/8 in
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkoko1"1/8 in
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä38
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueR1
Q2 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueR1
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C62L-EZ-B
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC62L-EZ-B
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
Bruttopaino8.77 Kilogram
Nettopaino8.62 Kilogram
Määrä23.946 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm