Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-EZ-J, Levyjen määrä: 54

111B8815

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiR Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoR1"1/4
H2 liit.tyyppiNPT Sisäinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoN3/4A
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä54
Levyn kuvioZ-J
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-54
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1/2
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH32B
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8A
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/4H
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C62L-EZ-J
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC62L-EZ-J
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
Bruttopaino10.23 Kilogram
Nettopaino10.08 Kilogram
Määrä28.974 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162855126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm