Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-EZ-J, Levyjen määrä: 60

111B5487

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoH1"3/8H
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoH1"3/8H
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä60
Levyn kuvioZ-J
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8A
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C62L-EZ-J
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.15 Kilogram
Nettopaino11 Kilogram
Määrä10.173 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm